Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Konstante Produktqualität, Anlagensicherheit, Wirtschaftlichkeit – dies sind wichtige Aspekte bei der Auswahl des Füllstandssensors für die Messaufgabe. Füllstände in Flüssigkeiten, Pasten, Schüttgütern oder verflüssigten Gasen werden häufig in Tanks, Silos oder transportablen Behältern erfasst. Für die kontinuierliche Füllstandsmessung, Trennschichtmessung und Dichtemessung sowie zur Grenzstanddetektion ist eine umfassende Auswahl unterschiedlicher Messprinzipien verfügbar. Endress+Hauser unterstützt Sie von der Planung über die Inbetriebnahme bis hin zur Wartung Ihrer Messstelle.
Vorteile
Für jede Messaufgabe der richtige Füllstandssensor
Als Weltmarktführer in der Füllstandsmesstechnik garantiert Endress+Hauser Investitionssicherheit
Weltweiter Support und Service
Know-how für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte
Auswahl Füllstandssensor
Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.
Füllstandsmessung mit Radar bietet zuverlässige, berührungslose sowie wartungsfreie Messung in Flüssigkeiten und Schüttgütern. Der Micropilot-Sensor ist eine sichere Lösung, selbst bei extremen Prozessbedingungen.
Füllstandsmessung geführtes Radar bietet zuverlässige Messung in Flüssigkeiten und Feststoffen. Der Levelflex-Sensor ist eine sichere Lösung, selbst bei extremen Prozessbedingungen.
Der Vibronik Grenzschalter bietet zuverlässige Überfüllsicherung in Flüssigkeiten und Schüttgütern. Liquiphant und Soliphant Grenzschalter sind die sicher Lösung, selbst bei extremen Prozessbedingungen.
Die berührungslose Füllstandsmessung mit Ultraschall funktioniert in Flüssigkeiten und Schüttgütern. Der Prosonic Füllstandssensor ist sowohl eine bewährte als auch kosteneffektive Lösung zur Füllstandsmessung.
Hydrostatische Füllstandsmessung mit Drucktransmitter für Flüssigkeitsanwendungen. Deltapilot oder Waterpilot Geräte mit Contite-Messzelle sind unbeeinflusst von möglichen Schaumbildungen.
Konduktive Füllstandssensoren bieten einfache und sichere Grenzstanddetektion in leitfähigen Flüssigkeiten. Der Liquipoint passt für eine große Bandbreite von Anwendungen.
Die Servo Füllstandsmessung bietet kontinuierliche Messung in Flüssigkeiten. Das Tankstandmessgerät Proservo wird im eichpflichtigen Verkehr und zur Bestandsüberwachung eingesetzt.
Kapazitive, kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion funktioniert in Flüssigkeiten und Schüttgütern. Liquicap, Liquipoint, Solicap und Minicap Sensoren sind einfache, kapazitive und kosteneffektive Füllstandssonden.
Radiometrische Messung bietet eine berührungslose, kontinuierliche Messung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten oder Schüttgütern. Radiometrische Sensoren sind eine sichere Lösung, selbst bei extremen Prozessbedingungen.
Mikrowellenschranken sind geeignet für die Grenzstanddetektion in Schüttgütern. Der berührungslose Soliwave Sensor ist nahezu unbeeinflusst von Prozessbedingungen.
Füllstandsmessung mittels Schwimmer ist eine einfache und kosteneffektive Lösung zur Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten. Der Liquifloat wird als Trockenlaufschutz von Pumpen oder zur Überfüllsicherung in offenen Becken eingesetzt.
Differenzdrucksensoren für die Füllstands-, Volumen- oder Massemessung in Flüssigkeiten. Der Deltabar Differenzdrucksensor ist eine zuverlässige Lösung in der Prozessindustrie.
Produkte filtern
113 GHz + Ihre Wellenlänge
113 GHz + Ihre Wellenlänge
Die Frage nach der passenden Radarfrequenz für jede Ihrer Applikationen beantworten wir mit der Summe von 113 GHz.
Wie der kabellose Füllstandssensor Ihre Logistik optimiert
Wie der kabellose Füllstandssensor Ihre Logistik optimiert
Alle Vorteile digitaler Radarsensoren für Ihre mobile und stationäre Füllstandsmessung.
Die neue 80 GHz Radarfamilie Micropilot
Die neue 80 GHz Radarfamilie Micropilot
Alle Vorteile der neuen Generation 80 GHz Radarsensoren für Ihre Füllstandsmessung.
Das ist Ihr Bier
Das ist Ihr Bier
Der Fermentation Monitor QWX43 überwacht automatisch alle Parameter im Gärprozess
Für Feststoffapplikationen: Die neue Generation der 80 GHz Radarsensoren
Für Feststoffapplikationen: Die neue Generation der 80 GHz Radarsensoren
Alle Vorteile der neuen Generation der 80 GHz Radarsensoren für Füllstandsmessungen von Grundstoffen, Metallen und im Bergbau.
Für herausfordernde Applikationen: 80 GHz Radar Micropilot
Für herausfordernde Applikationen: 80 GHz Radar Micropilot
Alle Vorteile der neuen Generation 80 GHz Radarsensoren für Füllstandsmessungen in der chemischen Industrie sowie Öl & Gas Industrie.
Für Hygiene-Applikationen: 80 GHz Radar Micropilot
Für Hygiene-Applikationen: 80 GHz Radar Micropilot
Alle Vorteile der neuen Generation 80 GHz Radarsensoren für hygienische Füllstandsmessungen in Life Sciences, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Downloads
Füllstandmesstechnik Übersicht
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .