Hygienische Thermometer
Thermometer in hygienischem Design für sterile Anwendungen in der Lebensmittel- und Life Sciences Industrie
Unsere Temperaturmessgeräte und das passende Zubehör in hygienischem Design bieten höchste Messgenauigkeit und erfüllen die strikten Anforderungen der Lebensmittel- sowie Life Sciences Industrie. Von direkt einsatzfähigen Kompaktthermometern über fortschrittliche modulare Bauformen ist unser vollumfängliches Produktportfolio mit einer großen Auswahl an Prozessanschlüssen, intelligenten Transmittern, Schutzrohren als auch allen relevanten internationalen Zertifikaten und Zulassungen erhältlich.
You've viewed 8 of 32 products
Unser Angebot an hygienischen Thermometern
- Kompakte oder modulare Thermometer mit oder ohne Display
- Industrie 4.0: Integration des cloudbasierten IIoT-Ökosystems Netilion
- Heartbeat-Technologie, selbstkalibrierende Sensor-Technologie
- Hygienische Prozessanschlüsse (Klemmanschluss, metallische Dichtsysteme, Einschweißadapter, APV-Inline, Varivent, Klemmverschraubung, ...)
- Spezielle Schutzrohre (T- / Eckstück)
- Sensoren mit schnellsten Ansprechzeiten (t90: 1,5 s) für optimale Prozesssteuerung
- Sensoren mit unübertroffener Vibrationsbeständigkeit (> 60g) für höchste Anlagensicherheit
Erfahren Sie mehr über die weltweit ersten selbstkalibrierenden Thermometer iTHERM TrustSens TM371 und TM372
Das iTHERM TM411 ist unser modulares, hygienisches Widerstandsthermometer mit optionalem digitalen Display
Standardisierung der Temperaturmesstechnologie bei DMK Hohenwestedt
Modulare Thermometer für hygienische und sterile Anwendungen
RTD-Sensoren zur Temperaturmessung in Rohren, Bioreaktoren, Behältern oder Tanks werden für kritische sterile und allgemeine Anwendungen in der Life Sciences- und Lebensmittelindustrie empfohlen. RTDs liefern genaue und verlässliche Daten für einen sicheren Betrieb in vor- und nachgelagerten Prozessen, Versorgungseinrichtungen, Sterilisations- (SIP) , Reinigungs- (CIP) und Produktionsprozessen, einschließlich Fermentation, Dampferzeugung, Produktion von Wasser für Injektionszwecke (WFI), gereinigtem Wasser für pharmazeutische Zwecke (WPU) und mehr.
Was ist ein RTD-Widerstandsthermometer und wie funktioniert es?
RTD-Widerstandssensoren (RTDs) sind Sensoren die in der Regel aus Platinelementen hergestellt sind, deren elektrischer Widerstand sich bei Temperaturänderungen ändert. RTD Sensoren in der Prozesstemperaturmessung zeichnen sich typischerweise durch höchste Messgenauigkeit und eine hohe Langzeitstabilität aus. Sie eignen sich für die Messung von Temperaturen zwischen -200 °C bis ca. +600 °C. Die am häufigsten verwendeten Widerstandssensorelemente sind der Pt100 oder Pt1000. RTD Widerstandssensoren von Endress+Hauser erfüllen standardmäßig mindestens die Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751.
Vorteile
- Einfachheit:
Unser online Produktfinder hilft Ihnen, das passende Produkt und die richtige Konfiguration für Ihre Anwendung zu finden.Temperaturmessgeräte, die entwickelt und konstruiert wurden, um Standardisierung, Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Einfachheit der Wartung zu fördernStandardmäßig über 50 hygienische Prozessanschlüsse verfügbarInternationale Zertifizierungen und Zulassungen: Explosionsschutz nach ATEX/IECEx, EAC, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; Hygienerichtlinien nach 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), TSE Certificate of Suitability - Einzigartige technische Innovationen:
iTHERM QuickSens und TipSens Technologie: schnellste Ansprechzeiten (t90: 1,5 s), iTHERM TrustSens: Selbstkalibrierendes hygienisches Widerstandsthermometer für reduzierte Risiken und Kosten in kritischen Prozessen, iTHERM StrongSens: Äußerst robuster Sensor mit >60 g Vibrationsbeständigkeit (> 60g), iTHERM QuickNeck: Schutzrohr mit Schnellverschluss zur werkzeuglosen und einfachen Einsatzentnahme zur Rekalibrierung - Anbindung:
4...20 mA, HART®, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS®, PROFINET®, Secure Bluetooth® und WirelessHART®, Integration des cloudbasierten IIoT Ökosystems Netilion